Publique sus productos
STRUKTURA - Lavabo 55 cm

STRUKTURA - Lavabo 55 cm

Lavabo para instalar sin mueble, 55 x 40 cm, autoportante. 1 orificio para grifería. Con orificio de rebosadero

Especificaciones
  • Productos complementarios

    • E77077 : Barre porte-serviettes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEGE111
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosLavabo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)14.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Francia
Rusia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText