Publique sus productos
STRUKTURA - Lavamanos 45cm

STRUKTURA - Lavamanos 45cm

Lavamanos para instalación sin mueble, 45 x 35 cm. 1 orificio para grifería. Con orificio de rebosadero.

Especificaciones
  • Productos complementarios

    • E77080 : Barre porte-serviettes

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEGH111
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosLavabo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras

Disponibilidad en regiones

Europa África