Publique sus productos
KYREO - Plato de ducha extraplano 90 cm

KYREO - Plato de ducha extraplano 90 cm

Plato de ducha cuadrado (90 x 90 x 4 cm), para desagüe Ø 90 mm (no incluido).

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaENC90
  • Familia de productoKYREO
  • Grupo de productosReceveur
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

Disponibilidad en regiones

Europa África