Publique sus productos
KYREO - Plato de ducha rectangular 100 x 80 cm
KYREO - Plato de ducha rectangular 100 x 80 cm
KYREO - Plato de ducha rectangular 100 x 80 cm
KYREO - Plato de ducha rectangular 100 x 80 cm

    KYREO - Plato de ducha rectangular 100 x 80 cm

    Plato de ducha rectangular (100 x 80 x 4 cm.), para desagüe de Ø 90 mm

    Especificaciones
    • Plato de ducha rectangular

      Dimensión: 100 x 80 x 4 cm

      Peso: 30 kg

      Material: Cerámica

      Tipo de instalación: A suelo o para enrasar

      Forma: Rectangular

      Altura de 4 cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaENF90
    • Familia de productoKYREO
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilidad en regiones

    Europa África