Publique sus productos
KYREO - Plato de ducha 100 x 70 x 4 cm - Cerámica
KYREO - Plato de ducha 100 x 70 x 4 cm - Cerámica

    KYREO - Plato de ducha 100 x 70 x 4 cm - Cerámica

    Plato de ducha rectangular (100 x 70 x 4 cm.), para desagüe de Ø 90 mm.

    Especificaciones
    • Plato de ducha rectangular

      Dimensión: 100 x 70 x 4 cm

      Peso: 27 kg

      Material: Cerámica

      Tipo de instalación: A suelo o enrasado

      Forma: Rectangular.

      Forma: Rectangular Altura de 4 cm.

      Para desagüe de 90 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaENN90
    • Familia de productoKYREO
    • Grupo de productosReceveur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enMarruecos
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Francia
    Rusia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText