Publique sus productos
STRUKTURA - Lavabo plano L80 x P48 cm

STRUKTURA - Lavabo plano L80 x P48 cm

Lavabo plano - L80 x P48 cm, autoportante, - realizado 1 orificio y pre marcado 3 orificios, - solicitar con mueble EB1277,
Especificaciones
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEXH112
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de productosLavabo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enFrancia
  • Peso Neto (kg)21.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504

Disponibilidad en regiones

Europa África
España
Marruecos
Francia
Rusia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText