Publique sus productos
STRUKTURA - Inodoro sin brida salida vertical
STRUKTURA - Inodoro sin brida salida vertical

    STRUKTURA - Inodoro sin brida salida vertical

    Inodoro SIN BRIDA salida vertical, 67 x 34 cm.

    Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l o consumo estándar de 3/6 l. Con fijación incluida.

    Especificaciones
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUJH101
    • Familia de productoSTRUKTURA
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)28.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Europa África