Publique sus productos
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding

    Hardie™ Architectural Panel Siding

    Traducido por Google,

    Reimagina las posibilidades para cualquier estilo de hogar con la Colección Arquitectónica Hardie™. Con soluciones de diseño contemporáneo que se adaptan a cualquier estilo, puedes realzar tu exterior con una perspectiva hermosa y fresca.

    Más allá de los diseños con apariencia de madera, las líneas limpias del Panel Arquitectónico Hardie® y la Moldura Metálica Arquitectónica Hardie™ permiten lograr una variedad de estilos, desde tradicionales hasta modernos. Oriente los paneles horizontal o verticalmente, o combínelos con otros productos Hardie® para crear un diseño verdaderamente único que refleje su estética.

    PANEL ARQUITECTÓNICO HARDIE®

    Elige entre las siguientes texturas para descubrir una apariencia nueva:

    • Arena fina: Una textura uniforme con un acabado consistente.
    • Arena amontonada: textura rugosa con acabado variado.
    • Sea Grass: Un patrón suave y lineal con un acabado dinámico.

    MOLDURA METÁLICA ARQUITECTÓNICA HARDIE™

    Elija entre los siguientes perfiles de acabado:

    • Molduras de esquina: Molduras metálicas de esquina de diseño delgado.
    • Moldura de transición: ayuda a acentuar las áreas de transición de diferentes tipos de revestimiento para lograr una apariencia más acabada.
    • Juntas y molduras de extremos: diseñadas para acabados limpios en juntas de paneles verticales u horizontales.
    • Acabado de base: proporciona un acabado pulido y robusto.

    Póngase en contacto con James Hardie USA

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajh-hardiearchitectural
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosWall Specialties and Trim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)120
    • Ancho (pulgadas)48
    • Profundidad (pulgadas)0.31
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSiding
    • Número OmniClass23-13 37 15
    • Título OmniClass Exterior Siding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos