Publique sus productos
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archivados

    Economy 50 door - double leaf - outward opening

    Jansen Economy 50 is the profile system for flush door constructions without thermal insulation. The simple profile shapes ease the task of assembly. The wide range offers room for creative and cost-effective solutions.

    Especificaciones
    • 01-02-01-01

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeconomy_50_double-leaf_outward_opening
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-16
    • Número de edición3
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors