Publique sus productos
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 Vertical pivot window

    Traducido por Google,

    La segunda generación del sistema de ventanas JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 ofrece ahora perfiles de acero inoxidable y acero Corten, además de una amplia gama de perfiles. La ranura integrada para burletes simplifica y agiliza la fabricación. También se dispone de una gran selección de junquillos en diversos materiales. La amplia gama de sistemas de apertura resulta ideal tanto para la renovación de ventanas antiguas como para la construcción residencial moderna. Con anchos de perfil mínimos de tan solo 25 o 40 mm para acristalamiento fijo y una profundidad básica de 60 mm, se pueden crear estructuras complejas pero estables con una gran superficie acristalada y un excelente aislamiento térmico.

    Especificaciones
    • 01-01-05-04

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajanisol_arte_20_vertical_pivot_inward
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de productosDoors & Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descripción Uniclass 2015Steel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows