Publique sus productos
Baobab Boardroom Rectangle Table with Round Corners- 3200L x 1100W
JasonL

Baobab Boardroom Rectangle Table with Round Corners- 3200L x 1100W

Traducido por Google,

Hola, soy la mesa rectangular Baobab con base circular para salas de juntas: una pieza central elegante y funcional para salas de conferencias, salas de juntas, salas de reuniones y espacios de descanso de alta gama, diseñada para fomentar la colaboración. Mi singular forma cilíndrica y mis esquinas redondeadas crean un ambiente agradable que combina estilo y comodidad. No solo es llamativa, sino que también está diseñada para durar, ofreciendo durabilidad y sofisticación a partes iguales. Estoy disponible en una variedad de tamaños y acabados, lo que garantiza que puedo adaptarme y realzar su espacio según sus necesidades.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 3200 x 1100

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1100

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Especificaciones técnicas
  • Referenciabaobab-boardroom-rectangle-table-2100l-x-1100w
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosBaobab Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia