Publique sus productos
Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 1100L x 1100W
JasonL

Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 1100L x 1100W

Traducido por Google,

Presentamos la mesa rectangular de mostrador Baobab con base circular, que combina lo mejor del diseño moderno con la funcionalidad. Mi base circular ofrece un toque de elegancia, mientras que el borde rectangular aporta un acabado limpio y moderno. Mi mesa es perfecta para crear un espacio de reunión elegante y funcional en cafeterías, bares y otros entornos de hostelería. Con varios tamaños y acabados disponibles, soy una opción versátil que se adapta a diferentes configuraciones de salas y preferencias de decoración, garantizando una integración perfecta en su espacio. Disfrute de la combinación de estética y utilidad, lo que la convierte en una excelente incorporación a cualquier entorno donde la gente se reúna para conectar y conversar.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 1100 x 1100

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 68

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Especificaciones técnicas
  • Referenciabaobab-circular-base-counter-rectangle-table-1100l-x-1100w
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosBaobab Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia