Publique sus productos
Baobab Circular Base Counter Round Table [700mm]
JasonL

Baobab Circular Base Counter Round Table [700mm]

Traducido por Google,

Presentamos la mesa de mostrador redonda Baobab con base circular: una cautivadora combinación de diseño atemporal y utilidad moderna. Mi base circular realza la belleza natural, convirtiéndome en un complemento atractivo para cualquier mostrador o zona de estar elevada. Disponible en una variedad de tamaños y acabados, me adapto a diversas zonas y estilos de diseño, garantizando la mejor adaptación a sus necesidades. Mi mesa de mostrador no solo realza la estética, sino que también sirve como un punto de encuentro funcional y acogedor para conversaciones e interacciones. Soy la opción ideal para crear un ambiente acogedor en cafeterías, bares y otros entornos de hostelería, donde el diseño y la funcionalidad son fundamentales.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 800 Dia

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 800

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 61

    Seats (people) 3 - 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Especificaciones técnicas
  • Referenciabaobab-circular-base-counter-round-table-700mm
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosBaobab Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia