Publique sus productos
Baobab Circular Base Meeting Round Table 700 mm
JasonL

Baobab Circular Base Meeting Round Table 700 mm

Traducido por Google,

Presentamos la mesa redonda para reuniones Baobab con base circular: un mueble atemporal y versátil diseñado para realzar la estética de cualquier sala de juntas, sala de conferencias o espacio de reuniones. Con mi base circular, irradia sofisticación que realza al instante el ambiente de cualquier espacio. Mi mesa está disponible en varios tamaños y colores, lo que me permite adaptarme a diversos diseños de salas y necesidades de reunión. Sirve como una pieza central duradera que combina estilo y funcionalidad en entornos corporativos, generando debates productivos y fascinantes gracias a mi diseño tradicional y eficiente.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 700 Dia

    Base dimensions (mm) 400 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 54

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Especificaciones técnicas
  • Referenciabaobab-circular-base-meeting-round-table-700-mm
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosBaobab Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia