Publique sus productos
Dune Pod
JasonL

Dune Pod

Traducido por Google,

Soy el Dune Small Acoustic Office Pod, tu escape compacto de las distracciones. Diseñado con materiales acústicos de primera calidad, aísla el ruido externo para crear un espacio de trabajo tranquilo y privado, perfecto para llamadas, momentos de concentración o para pensar creativamente.

Equipado con dos tomas de corriente GPO, además de USB-A y USB-C, sensor de movimiento, ventilador con velocidad ajustable e iluminación LED integrados en una pantalla táctil, tengo todo lo que necesitas para una experiencia fluida y personalizada. Experimenta la combinación perfecta de funcionalidad y comodidad en el Dune Acoustic Pod, diseñado para optimizar tu trabajo y comunicación.

Mi diseño móvil, con un sistema de movilidad con ruedas ocultas, me hace portátil y versátil. Fácil de instalar, desmontar y mover, te ofrece la flexibilidad de crear tu espacio de trabajo ideal en cualquier lugar.

Especificaciones
  • Height (mm) 2207 (2005 interior)

    Width (mm) 1150 (970 interior)

    Depth (mm) 1040 (960 interior)

    Sofa dimensions (mm) 880W x 565D x 700H

    Doorway wide (mm) 950

Especificaciones técnicas
  • Referenciadune-pod
  • Familia de productoPods
  • Grupo de productosNest Office Acoustic Privacy Pods
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioOSB Wood
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
  • Clasificación IFC Muebles

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia