Publique sus productos
Folding / Flip Top Mobile Meeting Room Table with Wheel Legs Domino
JasonL

Folding / Flip Top Mobile Meeting Room Table with Wheel Legs Domino

Traducido por Google,

Soy la mesa abatible Domino. Es increíblemente práctica, con un mecanismo abatible para guardarla fácilmente. Gracias a sus ruedas y a su mecanismo plegable, es muy fácil reorganizar una sala para conferencias y reuniones. Incluso si no quieres usarla a diario, ¡es una mesa ideal para guardar cuando tienes visitas en casa o en la oficina! ¡Personaliza mi tamaño y color a tu gusto!

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 730

    Top dimensions (mm) 1200x800

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 800

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 30

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

Especificaciones técnicas
  • Referenciafolding-flip-top-mobile-meeting-room-table-with-wheel-legs-domino
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de productosDomino
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia