Publique sus productos
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
Nest Phone Booth
    JasonL

    Nest Phone Booth

    Traducido por Google,

    ¡Hola! Soy la Cabina Telefónica Nest, tu refugio para llamadas confidenciales y videoconferencias. Garantizo una comunicación sin interrupciones, con un área dedicada a una silla individual para que te concentres mejor durante reuniones cruciales. La perfecta combinación de los colores de los paneles de pared con el mobiliario interior garantiza un ambiente elegante y armonioso para tus conversaciones.

    Equipada con dos tomas de corriente GPO (USB y USB-C), sensor de movimiento, ventilador con velocidad ajustable e iluminación LED, tengo todo lo necesario para una experiencia personalizada y sin interrupciones. Experimenta la combinación perfecta de funcionalidad y comodidad en la cabina telefónica Nest, diseñada para optimizar tu trabajo y comunicación.

    Mi diseño móvil, con un sistema de movilidad con ruedas ocultas, me hace portátil y versátil. Fácil de instalar, desmontar y mover, te ofrece la flexibilidad de crear tu espacio de trabajo ideal en cualquier lugar. Cuento con la certificación Green Guard, lo que demuestra mi compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad.

    Especificaciones
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5 (main frame) and 2 (electrical devices)

      Product weight (kg): 300

      Seats (people): 1

      Main frame: Aviation aluminium frame and powdercoated matt

      Interior panel: Echo panel

      Acoustic materials: 12mm replaceable PET, flame retardent treatments

      Panel: Echo panel light grey, dark grey

      Carpet & floor seal: Anti static and stain resistant low loop pile carpet

      Ventilation: Turbo fan*1 + silent fab*1 24V 0-0.7A MAX16.8W

      Power: 110V-220V, 50-60Hz, 2 GPO Socket and motion sensor (24V motion sensor) 220V/10V integrated socket Usb A + Usb C

      Wall thickness (mm): 45

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNest-Phone-Booth
    • Familia de productoPods
    • Grupo de productosNest Office Acoustic Privacy Pods
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2326
    • Ancho (mm)1080
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía