Publique sus productos
Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1200 L X 1200 W
JasonL

Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1200 L X 1200 W

Traducido por Google,

Si busca una mesa de juntas espectacular que sea el centro de atención de su oficina, ¡la ha encontrado! Soy la mesa de juntas rectangular Sapphire con base de disco y esquinas redondeadas. Mide 750 mm de alto y 1100 x 1100 mm de ancho, está diseñada para durar, con patas de hierro fundido con recubrimiento en polvo blanco y negro y un elegante tablero laminado de ABS con cantos rectos.

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand EZ Hospitality

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1200 x 1200

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 39

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge Straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Black, white powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

    CATALOGUE

    View our 2025 product catalogue.


Especificaciones técnicas
  • Referenciasapphire-rectangle-boardroom-table-rounded-corners-1200-1200
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosSapphire Office Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia