Si busca una mesa de juntas espectacular que sea el centro de atención de su oficina, ¡la ha encontrado! Soy la mesa de juntas rectangular Sapphire con base de disco y esquinas redondeadas. Mide 750 mm de alto y 1100 x 1100 mm de ancho, está diseñada para durar, con patas de hierro fundido con recubrimiento en polvo blanco y negro y un elegante tablero laminado de ABS con cantos rectos.
Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.
Disponibilidad en regiones
| Oceanía |
|---|
Australia |