Publique sus productos
Switch Meeting Room Table - Radius Corners 3200L x 1100W
JasonL

Switch Meeting Room Table - Radius Corners 3200L x 1100W

Traducido por Google,

Si buscas la mesa de juntas perfecta para tu oficina, ¡la has encontrado! Luce un estilo único con mi diseño atemporal, sofisticado y elegante. Disponible en varios tamaños, me adapto a cualquier espacio. ¡Impresiona a tus clientes con mi diseño sencillo y moderno, elegante y profesional dondequiera que me coloques!

Notas de montaje:
1. Es posible que los orificios pretaladrados no se alineen con el marco debido a que nuestras tapas son genéricas.
2. Ignore los agujeros pretaladrados.
3. Recibirá tornillos autorroscantes para perforar directamente en la parte inferior del tablero de la mesa para fijarla a la base.
4. Si no se siente seguro de perforar directamente hasta la parte superior, puede agregar un servicio de ensamblaje antes de finalizar su pedido.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 3200x1100

    Total length (mm) 3200

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 36

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Natural, white, black powdercoated

    Frame material Aluminium wood imprint, white, black powdercoat

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

Especificaciones técnicas
  • Referenciaswitch-meeting-room-table-rounded-corners-3200l-x-1100w-copy
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de productosSwitch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia