Publique sus productos
Uniform Small Open Bookcase [2400W x 750H X 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Open Bookcase [2400W x 750H X 350 & 450D]

Traducido por Google,

Soy la Librería Abierta Uniform Slim: elegante pero espaciosa, ideal para guardar archivos, carpetas o libros. Mido 750 mm de alto y mi estructura es en blanco y negro, además de estar disponible en 4 colores: blanco, arce, roble recuperado y roble oscuro. Le daré a tu espacio un aspecto organizado.

Especificaciones
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 2400x350

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 60

    Number of shelves 3

    Material Laminate

    Frame finish White, black

    Number of adjustable shelves 3

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciauniform-small-open-bookcase-2400w-x-750h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de productosUniform Office Storages
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia