El altavoz de pantalla de cine de 3 vías JBL 3153, parte de la serie Cinema, ofrece fidelidad y rendimiento sinónimos del nombre JBL a un precio competitivo para los propietarios de salas de cine conscientes de los costos que buscan ofrecer una experiencia premium mientras aprovechan al máximo su inversión.
El 3153 de 460 vatios está optimizado para teatros de tamaño pequeño a mediano, brinda SPL altos y cubre salas de hasta 45 pies (14 m).
El 3153 está diseñado para una implementación y operación sin problemas, integrándose a la perfección con toda la serie JBL Cinema, que incluye dos subwoofers y un sonido envolvente de alta potencia. Los altavoces están convenientemente disponibles como sistemas completos o como módulos individuales M/HF y LF en carcasas separadas.
Combine los altavoces y subwoofers de la serie Cinema con el procesador de cine JBL CPi2000 y los amplificadores Crown XLC para crear una solución de sonido de cine totalmente integrada.
Características
Más detalles
Sonido premium sin el precio premium
Con la serie Cinema, nunca ha sido tan fácil sumergirse en el sorprendente sonido de un sistema de cine JBL. Los altavoces de pantalla 3153 brindan una salida SPL alta y una amplia cobertura, lo que garantiza una experiencia de sonido emocionante en cada asiento. Agregue marcos 8102 para una cobertura completa; empareje con los subwoofers JBL Cinema Series 3181F y 4281F para una extensión de graves superior.
Sólido como una roca y confiable
Confíe en la serie Cinema para obtener el máximo rendimiento durante la vida útil de su inversión: los sistemas están diseñados para una eficiencia general superior; El circuito de protección del transductor garantiza la estabilidad a largo plazo.
Implemente con facilidad, de la forma que desee
La serie Cinema está diseñada para una configuración y operación optimizadas del sistema en una variedad de configuraciones. Los altavoces de pantalla 3153 ofrecen modos de conducción pasivos y de biamplificación, y están disponibles como sistemas completos o como módulos M/HF y LF individuales en carcasas separadas. El hardware del gabinete está diseñado para una máxima versatilidad, con terminales de entrada en la parte superior del gabinete y conectores de poste de conexión. Complete su sistema con sonido envolvente 8102 y el procesador de cine CPi2000.
Supervisión del estado del sistema
Los diagnósticos precisos ayudan a mantener su sistema funcionando al máximo rendimiento: los amplificadores Crown XLC monitorean el estado de la amplificación y las cargas de los altavoces a través de sistemas de control y TMS de terceros cuando se usan con el procesador JBL CPi2000; Los indicadores del panel frontal monitorean estadísticas clave como señal, recorte, operación en puente, energía en espera y falla.
Construya un sistema de sonido integrado
Complete su sistema de sonido de cine JBL con el procesador de cine JBL CPi2000, que proporciona mejoras de audio que incluyen DSP, sintonización de ecualización de sala, control de volumen y detección de fallas del sistema. El CPi2000 cuenta con preajustes de altavoces de la serie Cinema para un mejor sonido y rendimiento y una implementación más sencilla, y puede enviar el estado del amplificador y los altavoces a un sistema de control central TMS (Theater Management System).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |