Publique sus productos
4281F Professional High-Power Cinema Subwoofer
4281F Professional High-Power Cinema Subwoofer
4281F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    4281F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    Traducido por Google,

    El subwoofer de cine JBL 4281F, parte de la serie JBL Cinema, ofrece fidelidad y rendimiento sinónimos del nombre JBL a un precio competitivo para propietarios de cines conscientes de los costos que buscan ofrecer una experiencia de sonido superior.

    El 4281F de 1.600 vatios ofrece una gama baja que sacude la habitación para una variedad de configuraciones de cine, incluidas las instalaciones Dolby Atmos y DTS:X. El 4281F funciona a la perfección con toda la serie Cinema de JBL, que incluye dos altavoces de pantalla de 3 vías y un altavoz de sonido envolvente. Combine los altavoces de la serie Cinema con el procesador de cine JBL CPi2000 y los amplificadores de la serie Crown XLC para crear una solución de sonido de cine JBL totalmente integrada.

    Características

    • La poca profundidad de 14,97 pulgadas (355 mm) ahorra espacio detrás de las pantallas
    • Los conectores están montados en la parte superior del gabinete para preservar la profundidad mínima
    • Los puntos de montaje integrados facilitan el montaje en la pared para instalaciones de sonido envolvente como Dolby Atmos y DTS:X
    • Los conectores de entrada de poste vinculante son compatibles con otros altavoces de cine JBL y fáciles de cablear
    • El tamaño coincide con los altavoces de pantalla JBL 3153 y 4253 y la serie de altavoces de cine C200 para construir soluciones de sistema completas
    • impedancia de 4 ohmios; se puede manejar con amplificadores de la serie XLC de Crown
    • Potencia nominal de 1600 W
    • SPL pico de 139 dB
    • Respuesta de frecuencia: 30 Hz–500 Hz (-10 dB) (4π)
    • Los conectores de 4 pines permiten controlar los dos transductores por separado (modo discreto) o juntos (modo paralelo)

    Más detalles

    Sonido premium sin el precio premium
    Con la serie Cinema, nunca ha sido tan fácil sumergirse en el sorprendente sonido de un sistema de cine JBL. El subwoofer Cinema Series 4281F está diseñado y construido con los mismos estándares de todos los demás productos de cine de JBL, lo que proporciona una cobertura potente y contundente de gama baja en el rango de 30 a 500 Hz; combínelos con los altavoces de pantalla Cinema Series 3153 y 4253 y los altavoces envolventes 8102 para obtener una solución completa.

    Sólido como una roca y confiable
    Confíe en los altavoces y subwoofers de la serie Cinema de JBL para obtener el máximo rendimiento durante la vida útil de su inversión: los sistemas están diseñados para una eficiencia general superior; El circuito de protección del transductor garantiza la estabilidad a largo plazo.

    Implemente con facilidad, de la forma que desee
    La serie Cinema está diseñada para una configuración y operación optimizadas del sistema en una variedad de configuraciones. Los subwoofers 4281F funcionan en modo de 4 ohmios, lo que les permite funcionar con amplificadores de la serie XLC de Crown. Los conectores de 4 pines del 4281F permiten controlar los dos transductores por separado (modo discreto) o juntos (modo paralelo). El hardware está diseñado para una máxima versatilidad, con terminales de entrada en la parte superior del gabinete y conectores de poste de conexión.

    Supervisión del estado del sistema
    Los diagnósticos precisos ayudan a mantener su sistema funcionando al máximo rendimiento: los amplificadores Crown XLC monitorean el estado de la amplificación y las cargas de los altavoces a través de sistemas de control y TMS de terceros cuando se usan con el procesador JBL CPi2000; Los indicadores del panel frontal monitorean estadísticas clave como señal, recorte, operación en puente, energía en espera y falla.

    Construya un sistema de sonido integrado
    Complete su sistema de sonido de cine JBL con el procesador de cine JBL CPi2000, que proporciona mejoras de audio que incluyen DSP, sintonización de ecualización de sala, control de volumen y detección de fallas del sistema. El procesador JBL CPi2000 incluye preajustes de altavoces de la serie Cinema para un mejor sonido y rendimiento y una implementación más sencilla, y puede enviar el estado del amplificador y los altavoces a un sistema de control central TMS (Theater Management System).

    Especificaciones
    • SYSTEM TYPE: Subwoofer

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 30 Hz–500 Hz

      SYSTEM IMPEDANCE: Parallel mode: 4Ω

      Discrete mode: 8O x 2

      SYSTEM POWER: 1,600W continuous

      SENSITIVITY (4 PI): 98 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 139 dB

      TRANSDUCERS: 2 x 18”

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: MDF

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      RIGGING SYSTEM: Four rigging points for hanging

      WEIGHT: 79.2 kg (174.61 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 355 x 1454 x 933 mm (13.98 x 57.24 x 36.73 in)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia4281f_professional-high-power-cinema-subwoofer
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de productosMedium Format
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica