El altavoz de sonido envolvente de cine profesional de alta potencia 8102, parte de la serie JBL Cinema, ofrece fidelidad y rendimiento sinónimos del nombre JBL a un precio competitivo para los propietarios de salas de cine conscientes de los costos que buscan ofrecer una experiencia de sonido superior. El 8102 bidireccional de 10 pulgadas está optimizado para teatros de tamaño pequeño a mediano, ofrece SPL altos y una capacidad de alcance de 40 pies para una cobertura máxima, junto con un espacio libre superior para un rendimiento mejorado y estabilidad a largo plazo.
El 8102 está diseñado para una implementación y operación sin problemas, integrándose a la perfección con toda la serie JBL Cinema, que incluye dos altavoces de pantalla de 3 vías y dos subwoofers. Combine los altavoces de la serie Cinema con el procesador de cine JBL CPi2000 y los amplificadores de la serie XLC de Crown para crear una solución de sonido de cine totalmente integrada.
Características
Más detalles
Sonido premium sin el precio premium
Con la serie Cinema, nunca ha sido tan fácil sumergirse en el sorprendente sonido de un sistema de cine JBL. El altavoz envolvente Cinema Series 8102 ofrece un SPL máximo de hasta 125 dB y proporciona una cobertura de 110 x 90 grados, gracias a un innovador diseño de deflector de gabinete en ángulo. Combínelo con los altavoces de pantalla JBL Cinema Series 3153 y 4253 y los subwoofers 3181F y 4281F para obtener una solución completa.
Sólido como una roca y confiable
Confíe en la serie Cinema de JBL para obtener el máximo rendimiento durante la vida útil de su inversión: los sistemas están diseñados para una eficiencia general superior; El circuito de protección del transductor garantiza la estabilidad a largo plazo.
Implemente con facilidad, de la forma que desee
La serie Cinema está diseñada para una configuración y operación optimizadas del sistema en una variedad de configuraciones. El hardware está diseñado para una máxima versatilidad, con terminales de entrada en la parte superior del gabinete y conectores de poste de unión.
Supervisión del estado del sistema
Los diagnósticos precisos ayudan a mantener su sistema funcionando al máximo rendimiento: los amplificadores Crown XLC monitorean el estado de la amplificación y las cargas de los altavoces a través de sistemas de control y TMS de terceros cuando se usan con el procesador JBL CPi2000; Los indicadores del panel frontal monitorean estadísticas clave como señal, recorte, operación en puente, energía en espera y falla.
Construya un sistema de sonido integrado
Complete su sistema de sonido de cine JBL con el procesador de cine JBL CPi2000, que proporciona mejoras de audio que incluyen DSP, sintonización de ecualización de sala, control de volumen y detección de fallas del sistema. El CPi2000 incluye preajustes de altavoces de la serie Cinema para un mejor sonido y rendimiento y una implementación más sencilla, y puede enviar el estado del amplificador y los altavoces a un sistema de control central TMS (Theater Management System).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |