Publique sus productos
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker
CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker

    CBT 200LA-1 - 200 cm Tall Constant BeamwidthTechnology™ Line Array Column Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz de columna de arreglo en línea Constant Beamwidth Technology™ de 200 cm de alto con treinta y dos controladores de 50 mm (2 pulg.)
    El CBT 200LA-1, con Constant Beamwidth Technology™, representa un gran avance en la consistencia del control de patrones y las opciones de cobertura, utilizando una compleja formación de haces de retardo analógico y reducción gradual de la amplitud para lograr una cobertura superior y consistente sin el haz vertical inconsistente, la cobertura desigual y la salida. lóbulos de cobertura que son típicos de los altavoces de columna con y sin alimentación.

    CARACTERISTICAS

    • La tecnología patentada Constant Beamwidth Technology™ proporciona una verdadera cobertura de directividad constante de banda ancha hasta las frecuencias más altas y reduce los lóbulos fuera de cobertura.
    • La altura de 200 cm (6,6 pies) amplía el control del patrón para incluir frecuencias más bajas.
    • Cobertura de patrón vertical conmutable entre 30° y 15° para cobertura de alcance medio o largo.
    • La configuración de cobertura vertical de gradiente progresivo asimétrico dirige más sonido hacia el área más alejada del espacio de escucha, lo que hace que los niveles de sonido de adelante hacia atrás sean más consistentes. La extensión de gradiente progresivo es ajustable.
    • El ancho estrecho de 98,5 mm (3,8 in) se adapta visualmente a una amplia variedad de aplicaciones.
    • Protección de sobrecarga de baja audibilidad Dynamic Sonic-Guard™.
    • Soporte de pared giratorio (panorámica)/inclinable incluido
    • Transformadores incorporados de 70 V/100 V, además de capacidad directa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-200LA-1-200-cm-Tall-Constant-BeamwidthTechnology-Line-Array-Column-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosColumn Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers