Publique sus productos
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz bidireccional de frecuencia media/alta de alto rendimiento
    El Control® 23 es el más compacto de los altavoces para interiores/exteriores de la serie Control Contractor de JBL Professional, lo que lo convierte en la elección perfecta para patios, vestíbulos, comercios u otras aplicaciones donde se requiere música de primer plano/de fondo y megafonía, con un impacto estético mínimo.

    CARACTERISTICAS

    • Componentes: Woofer revestido de polipropileno de 3,5 in, tweeter cargado de trompeta revestido de titanio de 0,5 in.
    • Herrajes de montaje InvisiBall® integrados*.
    • Caja y transductores resistentes a la intemperie.
    • Se puede pintar fácilmente para combinar con la decoración.
    • Bocina de alta frecuencia de 90° x 90°.
    • Circuito de protección contra sobrecarga.
    • Sensibilidad: 86 dB SPL, 1 W, 1 m
    • *Patentes pendientes en todo el mundo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-23-High-Output-Two-Way-Mid-High-Frequency-Loudspeaker
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica