Publique sus productos
PD5125 - Mid/High / Low Frequency

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Traducido por Google,

Frecuencia media/alta/baja - PD5125

El PD5125 es un altavoz de alta potencia y baja frecuencia compuesto por dos controladores de baja frecuencia ventilados VGC™ de 380 mm (15 pulgadas) en una configuración ventilada de carga frontal. El gabinete trapezoidal está equipado con puntos de suspensión roscados M10.

CARACTERISTICAS

  • Dos controladores de baja frecuencia de alta potencia de 380 mm (15 in) montados en cámaras ventiladas individuales 691 (27,2).
  • Extensión de baja frecuencia a 40 Hz.
  • Dimensiones de la caja compatibles con todos los modelos PD5000 y PD700 20°.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosPoint Source Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers