Número de Artículo: | AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF |
---|---|
Fabricante: | JBL Professional |
Familia del producto: | Installed Sound |
Grupo del producto: | Point Source Speakers |
Fecha de publicación: | 2020-01-06 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16
High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity
FEATURES
URL del producto: | http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/ae-compact-series/ac16 |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/jbl-professional/product/ac16-ultra-compact-2-way-loudspeaker-with-1-x-6-5-lf
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | United States |
Fabricado en: | United States |
Categoría BIMobject: | Electrónica - Audio |
---|---|
Clasificación IFC: | Object |
nombre UNSPSC: | Audio and visual presentation and composing equipment |
código UNSPSC: | 4511 |
Uniclass 1.4 Código: | L76116 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Código: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Descripción: | Loudspeakers |
NBS Reference Código: | 75-06-49 |
NBS Reference Descripción: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
Número OmniClass: | 23-37 15 29 11 13 |
Título OmniClass: | Loudspeakers |
BIMobject®