Publique sus productos
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz bidireccional de cine ScreenArray
    El altavoz de cine bidireccional ScreenArray® C211 combina los últimos avances tecnológicos de JBL con un tamaño compacto y un precio accesible, lo que facilita la actualización de la experiencia de sonido en su cine pequeño o mediano. El C211 tiene una profundidad de 12 ", lo que lo hace perfecto para cines pequeños con limitaciones de espacio. El C211 utiliza la misma tecnología de controlador de alta frecuencia que se encuentra en los monitores de estudio de referencia maestros de la Serie 7, en los que confían los mejores estudios de cine de todo el mundo. , su audiencia disfrutará de una experiencia más cautivadora y auténtica desde cada asiento de la sala, tal como lo concibieron los creadores. Con un alcance máximo de 16 m (52'), el C211 está diseñado para un cine pequeño a mediano, así como para VIP. salas de visionado.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño bidireccional ScreenArray® de última generación para un rendimiento máximo, una cobertura mejorada y una distorsión mínima
    • C211 2409H utiliza el mismo controlador HF que los monitores de estudio de referencia maestros de la Serie 7
    • La huella de 12" ahorra espacio sin sacrificar el rendimiento
    • La red cruzada pasiva avanzada combinada con DSP de vanguardia en el amplificador produce una reproducción y una respuesta de alta precisión
    • Diseñado para cines pequeños y salas VIP para un alcance máximo de 13,5 m (44,28 pies)

    Palabras clave: Harman


    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Response (-3dB) 77Hz - 14kHz
      Frequency Response (-10 dB) 44Hz - 18kHz
      Free Field Sensitivity 99 dB SPL@1W, 1M
      Calculated Max SPL 125dB
      Rated Impedance 8Ω
      Minimum Impedance 7Ω @167Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 300W
      Power Handling (100Hr AES Rating) 175W
      Furthest Seat 13.5m/44.28ft
      Unit Weight 79lbs (35.82kg)
      Dimensions Inches (H x W x D) 31" x 40" x 12"
      Dimensions CM (H x W x D) 78.74 x 101.6 x 30.48

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC211-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de productosSmall Format
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica