Publique sus productos
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz bidireccional de alto rendimiento para cine ScreenArray
    El altavoz de cine bidireccional ScreenArray® C222HP combina los últimos avances tecnológicos de JBL con un tamaño compacto y un precio accesible, lo que facilita la actualización de la experiencia de sonido en su cine pequeño o mediano. El C222HP, que cuenta con la tecnología de apertura acústica y arreglos disímiles duales pendiente de patente, brinda una cobertura notablemente uniforme y una reproducción de sonido suave y precisa para todos los miembros de su audiencia. El C222HP es perfecto para multicines pequeños y medianos, estudios y escenarios de doblaje con limitaciones de espacio. Y dado que el C222HP utiliza la misma tecnología de controladores en la que confían los principales estudios de cine de todo el mundo, su audiencia disfrutará de una experiencia más cautivadora y auténtica desde todos los asientos de la casa, tal como pretendían los creadores. El C222HP representa el ScreenArray® bidireccional de cine más avanzado de JBL.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño bidireccional ScreenArray® de última generación para un rendimiento máximo, una cobertura mejorada y una distorsión mínima
    • La tecnología Dual Dissimilar Arraying pendiente de patente crea un patrón de cobertura para las áreas de asientos inclinados y extiende la potencia de salida de HF y el control del patrón una octava completa en ambos extremos del espectro
    • La tecnología Acoustic Aperture, pendiente de patente, ofrece controladores mejorados para una menor distorsión y una mayor sensibilidad, además de un rendimiento de rango medio mejorado para una transición de cruce suave.
    • La huella de 14" de profundidad ahorra espacio sin sacrificar el rendimiento
    • Diseñado para lograr un tiro máximo de 35 m (115')
    • C222HP está diseñado para cines, estudios y escenarios de doblaje de tamaño mediano. El diseño único de 2 vías que incluye la apertura acústica permite una respuesta suave a través de frecuencias de cruce

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Response (-3 dB) 44Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6 dB) 40Hz - 20kHz
      Frequency Response (-10 dB) 36Hz - 20kHz
      Max Continuous SPL 135 dB
      Horizontal Coverage (-6 dB) 100° @ 4kHz
      Vertical Coverage (-6 dB) Asymetrical 600 (+25, -45 @ 4kHz)
      Electrical  
      LF Nominal Impedance 4Ω
      HF Nominal Impedance 8Ω
      LF Minimum Impedance 3.15Ω @ 140Hz
      HF Minimum Impedance 3.89Ω @ 9kHz
      LF Power Handling (2Hr AES Rating) 1200W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 720W
      HF Power Handling (2Hr AES Rating) 85W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 51W
      Free Field Sensitivity  
      LF Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 112 dB SPL @ 2.83V
      Transducers  
      Low Frequency 2 x 2275H-BK
      High Frequency 2 x 2515XP-J
      Furthest Seat  
      Meters 35
      Feet 115
      Physical  
      Dimensions (H x W x D) - Inches 59 x 33.75 x 14
      Dimensions (H x W x D) - CM 149.8 x 85.73 x 35.56
      Input Connectors Screw Terminal Barrier Strip

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC222HP-Two-Way-High-Performance-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de productosSmall Format
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica