Publique sus productos
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column
CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    CBT 1000 Constant Beamwidth Technology ™ Adjustable Coverage Line Array Column

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Columna de matriz en línea de cobertura ajustable Constant Beamwidth Technology ™ con cobertura vertical asimétrica y cobertura horizontal cónica
    Ampliando nuestro exitoso avance Constant Beamwidth Technology™, el CBT1000 representa la próxima generación en consistencia de control de patrones que utiliza una cobertura vertical ajustable y una guía de ondas horizontal cónica para aumentar la versatilidad de apuntar la cobertura del altavoz para mapear con mayor precisión la geometría de la habitación. en una amplia variedad de espacios de escucha.

    CARACTERISTICAS

    • La cobertura vertical asimétrica envía más sonido hacia el área lejana de la habitación para que los niveles de sonido de adelante hacia atrás sean más consistentes.
    • Componentes: Veinticuatro (24) tweeters de cúpula blanda de potencia extra alta de 25 mm (1 pulgada) y seis (6) controladores LF de alta excursión de 165 mm (6-1/2 pulgadas) dispuestos coaxialmente.
    • Constant Beamwidth Technology™ proporciona directividad constante hasta las frecuencias más altas y reduce los lóbulos fuera de cobertura.
    • La cobertura de patrón vertical se puede ajustar individualmente a través de un rango de cuatro (4) ángulos de cobertura de "Patrón arriba" y cuatro (4) ángulos de cobertura de "Patrón abajo" para un total de dieciséis (16) combinaciones de cobertura diferentes, todo sin el uso de procesamiento DSP externo .
    • La guía de ondas horizontal cónica con patente en trámite proporciona una dispersión horizontal que varía continuamente (muy ancha para distancias cortas, más estrecha para distancias largas) y ofrece una cobertura superior en las esquinas delantera y trasera de una habitación.
    • Cobertura de sala de un solo altavoz a SPL alto, con poca salpicadura y una fuerte respuesta de graves por debajo de los 40 Hz.
    • La voz conmutable proporciona una respuesta plana en el modo de música o un pico de presencia de rango medio en el modo de voz.
    • Soporte de pared giratorio (panorámica)/inclinable incluido.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Components Six (6) 165 mm (6.5 in) LF drivers Twenty-four (24) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Range (-10 DB) 45 Hz – 20 kHz
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space); 95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up,“Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms (4 ohms above 1 kHz; 8 ohms below 800 Hz)
      Power Capacity 1500 W (6000 W peak), 2 hrs; 1000 W (4000 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 65.0 Volts RMS (2 hrs), 130.0 Volts Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing: 131 dB continuous average pink noise, 134 dB continuous program, 137 dB Peak
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing: 127 dB continuous average pink noise, 130 dB continuous program, 133 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing: 128 dB continuous average pink noise, 131 dB continuous program, 134 dB peak
      Max SPL Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing: 124 dB continuous average pink noise, 127 dB continuous program, 130 dB peak
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis. Pattern UP Settings: “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12° “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15° “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20° “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24° Pattern DOWN Settings: “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12° “Narrow”: -6dB @ -10°, -12 dB @ -20° “Broad”: -6dB @ -17°, -12 dB @ -28° “Downfill”: -6dB @ -20°, -12 dB @ -35°
      Horizontal Coverage -pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable. Long-throw (top) section: 100° Middle section: 130° Short-throw (bottom) section: 160°
      Recommended High-Pass 35Hz, 24 dB/oct or greater
      Low Frequency Drivers 6 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, lightweight neodymium motors, 50 mm (2.0 in) diameter voice coils, copper-capped pole tips to minimize flux modulation and linearize inductance, 16 mm (0.63 in) long coil for high linear drive and high power handling, damped blended textile surround, coated cones for moisture, UV and salt resistance. Magnetically shielded.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 cover. ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs.).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points 14 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), forged-shoulder steel eyebolts, swivel rings, and after-market third-party brackets, plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), +/- 15 degree tilt in 1 degree fixed increment points. Fourteen (14) threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third-party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D): 1020 mm x 250 mm x 345 mm (40.2 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 24.5 kg (54 lbs)
      Shipping Weight 38.6 kg (85 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-1000-Constant-Beamwidth-Technology-Adjustable-Coverage-Line-Array-Column
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica