Publique sus productos
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    Traducido por Google,

    Cuando se conecta a un altavoz de columna de matriz en línea CBT1000, la extensión CBT1000E proporciona una respuesta de graves ampliada, un control de patrón ampliado y mayores niveles de salida de sonido. El sistema de arreglo combinado proporciona Constant Beamwidth Technology™, que representa un avance en la consistencia del control de patrones, utilizando formación de haces analógicos complejos y reducción de amplitud para lograr una cobertura vertical superior y consistente sin el haz vertical estrecho y los lóbulos fuera de cobertura que son típicos de los sistemas pasivos. altavoces de columna.

    CARACTERISTICAS

    • Componentes: Seis (6) controladores LF de alta excursión de 165 mm (6,5 pulg.) (CBT1000E)
    • Manejo de potencia de 1500 vatios (CBT1000E)
    • Red cruzada diseñada específicamente para combinar con CBT1000 (CBT1000E)
    • Placa acopladora incluida (CBT1000E)
    • Control de patrón extendido
    • Componentes: veinticuatro (24) tweeters de cúpula blanda de potencia extra alta de 25 mm (1 pulgada) y doce (12) controladores LF de alta excursión de 165 mm (6,5 pulgadas) (CBT1000+1000E)
    • Manejo de potencia de 3000 vatios (CBT1000+1000E)
    • Constant Beamwidth Technology ™, pendiente de patente, proporciona una directividad constante hasta las frecuencias más altas y reduce los lóbulos fuera de cobertura.
    • La cobertura del patrón vertical se puede ajustar individualmente a través de un rango de cuatro (4) ángulos de cobertura de "Patrón arriba" y cuatro (4) ángulos de cobertura de "Patrón abajo" para un total de dieciséis (16) combinaciones de cobertura diferentes, todo sin el uso de procesamiento DSP externo (CBT1000)
    • La guía de ondas horizontal cónica con patente en trámite proporciona una dispersión horizontal que varía continuamente (muy amplia para distancias cortas, más estrecha para distancias largas) y ofrece una cobertura superior en las esquinas delantera y trasera de una habitación (CBT1000)
    • Cobertura de la sala del sistema de un solo altavoz a SPL alto, con poca salpicadura y una fuerte respuesta de graves por debajo de los 38 Hz (CBT1000+1000E)
    • La voz conmutable proporciona una respuesta plana en el modo de música o un pico de presencia de rango medio en el modo de voz (CBT1000)
    • Soporte de pared giratorio (panorámica)/inclinable y placa de acoplamiento incluida.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      1COMPONENTS
      Twenty-four (24) 25 mm (1 in) extra-high-power soft dome tweeters and Twelve (12) 165 mm (6.5 in) high-excursion LF drivers (CBT1000+1000E)
      FREQUENCY RANGE (-10 DB) 38 Hz - 20 kHz
      Coverage Vertical (selectable via switch)
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space)
      95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up, “Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms
      Power Capacity 3000 W (12000 W peak), 2 hrs
      2000 W (8000 W peak), 100 hrs
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing:
           131 dB continuous average pink noise 
           134 dB continuous program 
           137 dB Peak 
      Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing:
           127 dB continuous average pink noise 
           130 dB continuous program 
           133 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing:
           128 dB continuous average pink noise 
           131 dB continuous program 
           134 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing:
           124
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis.
           Pattern UP Settings: 
                “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12°
                “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15°
                “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20°
                “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24°

           Pattern DOWN Settings:
                “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12°
               
      Horizontal Coverage Patent-pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable.
           Long-throw (top) section: 100°
           Middle section: 130°
           Short-throw (bottom) section: 160°
      Transducers  
      Low Frequency Drivers 12 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, neodymium, 50 mm (2 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, temperature & UV, ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points Coupler plate utilizes the bottom two rows of the top speaker and the top two rows of the bottom speaker, leaving available: 20 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), continuously variable +/- 5.25 degree tilt, in the following increments: 5.25°, 5.0°, 4.5°, 4°, 3.75°, 3.5°, 3.0°, 2.75°, 2.5°, 2.0°, 1.75°, and 1.25°. Twenty (20) available threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third–party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D) 2040 mm x 250 mm x 345 mm (80.4 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 47.2 kg (104 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket Coupler Plate
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-1000E-System-Purpose-Designed-Extension-for-Line-Array-Column-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers