El JBL COL800 es un elegante altavoz de columna delgada de 32 pulgadas (800 mm) que proporciona una amplia cobertura horizontal y una estrecha vertical, con una inclinación hacia abajo incorporada de 10° hacia el objetivo, lo que brinda una cobertura óptima de la mayoría de las áreas de escucha y al mismo tiempo permite que el altavoz para instalar plano contra la pared. El diseño delgado y compacto, ganador de premios internacionales de diseño por excelencia en diseño industrial, complementa prácticamente cualquier decoración arquitectónica.
Una combinación de diseño elegante y características de rendimiento excepcionales hacen que el COL800 sea ideal para una amplia variedad de aplicaciones, como salas de conferencias/reuniones, salas de conferencias, tiendas minoristas, vestíbulos, espacios de tránsito, aplicaciones de relleno, audio para video y otras aplicaciones donde es delgado. Se desea un diseño compacto y alto rendimiento.
Cuatro woofers de pista de carreras de 5 pulgadas x 2,25 pulgadas brindan un área de radiación máxima en un factor de forma de columna. Los tweeters dobles están ubicados en la parte superior del conjunto para una cobertura menos obstruida del espacio de escucha, y están orientados en un ángulo de 10° hacia abajo, lo que permite apuntar la cobertura inclinada hacia abajo, incluso con el gabinete plano contra la pared. La poca profundidad del gabinete de 3,7 pulgadas (93 mm) califica para proyectos ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) cuando se instala con la parte posterior del gabinete al ras de la pared.
Un transformador de tomas múltiples de 60 vatios permite su uso en líneas de altavoces distribuidas de 70 V o 100 V, mientras que el altavoz se puede conmutar para operación directa de 8 ohmios con manejo de potencia de 150 W continuos (pico de 600 W, 2 horas). El rango de frecuencia de 85 Hz a 20 kHz ofrece un sonido limpio y claro para música o habla.
La instalación versátil se realiza mediante dos soportes en L incluidos, que se pueden instalar en los paneles superior e inferior (para orientación horizontal) o en los paneles laterales izquierdo y derecho. Ambas ubicaciones permiten la instalación cerca de la pared. Además, también se incluye un soporte de pared giratorio (panorámico)/inclinable de perfil bajo, para agregar hasta 10° de inclinación hacia abajo a la orientación del gabinete (además de la orientación de inclinación hacia abajo incorporada de 10° cuando el altavoz está instalado plano contra la pared).
El COL800 tiene una clasificación IP54 (según IEC60529) para protección contra la entrada de polvo o agua. Los controladores están tratados con agua, la rejilla tiene un respaldo de agua y se incluye una cubierta para proteger los terminales de entrada. Disponible en negro (JBL-COL800-BK) o blanco (JBL-COL800-WH).
Características
Aplicaciones comunes
El altavoz de columna delgada JBL COL800 es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, como salas de conferencias/reuniones, salas de conferencias, tiendas minoristas, vestíbulos, espacios de tránsito, aplicaciones de relleno, audio para video y otras aplicaciones donde el diseño delgado y compacto y la alta se desea el rendimiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |