Publique sus productos
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer de techo
    El Control 19CS utiliza tecnologías patentadas avanzadas para producir graves potentes desde un perfil bajo
    diseño en el techo.

    CARACTERISTICAS

    • El exclusivo diseño Nested Chamber™ y el diseño del puerto Linear Dynamic Aperture™ ofrecen un alto rendimiento desde una carcasa compacta.
    • La protección contra sobrecarga SonicGuard™ exclusiva de JBL permite niveles operativos más altos y una mayor confiabilidad del sistema.
    • Componente: controlador de larga excursión de 200 mm (8").
    • Empaquetado con rejilla, backcan y rieles de mosaico para una instalación rápida y fácil almacenamiento.
    • Instalación simple y método de conexión de cables.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 42 Hz - 200 Hz
      Power Capacity 200 W Continuous Program Power
      Nominal Sensitivity 95 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2) 89 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2π)
      Nominal Coverage Angle 180° conical coverage
      Rated Maximum SPL 115 dB @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2)
      Nominal Impedance 8 ohms
      Low Frequency 200 mm (8.0 in) Polypropylene cone. 
      38 mm (1.5 in) coil on aluminum former
      Enclosure Material Backcan: Formed steel Baffle/Rim: Medium impact polystyrene, fire rated UL94V-0
      Overload Protection Full-range power limiting to protect network and transducers. (On Control 19CS, not on Control 19CST)
      Terminations Removable locking connector with screw-down terminals. 2 input terminals and 2 loop-thru output terminals. Max. wire size 12 AWG (2.5 mm2)
      Safety Agency Rating In accordance with IEC60849 / EN60849. Suitable for use in air handling spaces, per U.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90, NFPA70A.
      Outside Dimensions (H x Dia) 345 x 345 mm (13.6 x 13.6 in) 318 mm (12.5 in) front of ceiling tile to 
      back of backcan
      Cutout Size (H x W) 305 mm (12.0 in)
      Net Weight (ea) 5.5 kg (12 lb
      Shipping Weight (pair) Control 19CS: T12.7 kg (28 lb)
      Control 19CST: 14.3 kg (32 lb)
      Included Accessories C-shaped support backing plate 2 tile support rails (fits both 2 x 4 ft or 600 x 1200 mm tiles) Cutout template Paint shield Removable locking wiring connector

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-19CS-In-Ceiling-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers