Publique sus productos
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Altavoces de techo de fondo/ primer plano
El Control 24C es un altavoz compacto de techo que proporciona un sonido completo y de alta calidad para música de fondo y sistemas de música y megafonía.

CARACTERISTICAS

  • Woofer de 100 mm (4 in) montado coaxialmente con envolvente de goma de butilo y tweeter de 19 mm (0,75 in) recubierto de titanio cargado por difracción.
  • Alta potencia, amplia respuesta de frecuencia y baja distorsión para una capacidad de alto nivel de sonido.
  • La amplia cobertura permite usar menos altavoces, lo que reduce el costo del sistema de sonido instalado sin sacrificar el rendimiento.
  • La protección contra sobrecarga SonicGuard™ exclusiva de JBL permite niveles operativos más altos y una mayor confiabilidad del sistema.
  • Empaquetado con rejilla, caja trasera y rieles de mosaico para una instalación rápida y fácil almacenamiento para el distribuidor.

Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosCeiling Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers