Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Control 24CT Micro Plus Background Music Ceiling Loudspeaker

Número de Artículo: Control-24CT-Micro-Plus-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
Fabricante: JBL Professional
Familia del producto: Installed Sound
Grupo del producto: Ceiling Speakers
Fecha de publicación: 2019-06-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)

Background Music Ceiling Loudspeaker
The Control 24CT MicroPlus is a compact in-ceiling speaker, providing full, high quality sound for background music and music-plus-paging systems.

FEATURES

  • Extremely wide 150° coverage.
  • Smooth frequency response.
  • Advanced crossover network provides very even coverage throughout listening area.
  • Components: 115 mm (4.5 in) woofer, injection molded graphite cone with butyl rubber surround.  12 mm (.5 in) polycarbonate tweeter for extended response.
  • Includes 25 W multi-tap transformer for 70 V/100 V systems.
  • Shallow 105 mm (4.1 inch) depth from back of baffle.
  • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

Keywords: Harman

SPECIFICATIONS
Frequency Range 80 Hz - 25 kHz
Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
Transformer Taps 70 V: 25 W, 12 W, 6 W taps
100 V: 25 W, 12 W taps
Nominal Sensitivity 85 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
Crossover Frequency 3.5 kHz, 3rd order low-pass plus 3rd order high-pass with conjugate
Rated Maximum SPL 99 dB @ 1 m (3.3 ft), 25 W tap
Low Frequency 115 mm (4.5 in) IMG (injection molded graphite), 24 mm (1 in) voice coil
High Frequency 12 mm (0.5 in) polycarbonate


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Electrónica - Audio
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
código UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Código: L76116
Uniclass 1.4 Descripción: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Código: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Descripción: Loudspeakers
Uniclass 2015 Código: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Descripción: Loudspeakers
NBS Reference Código: 75-06-49
NBS Reference Descripción: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Número OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Título OmniClass: Loudspeakers
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
Electronics - Audio

Nombre Valor
Depth 133 mm
Height 195 mm
Width 195 mm

BIMobject®