Publique sus productos
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker
Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Control 25-1 Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz compacto de fondo/primer plano para interiores/exteriores
    El Control® 25-1 es un altavoz bidireccional de 5” con un rico carácter sónico, amplia cobertura, dispersión consistente, montaje versátil y una apariencia contemporánea de alto diseño que se adapta a una amplia gama de decoraciones. Esto convierte a Control 25-1 en una excelente opción para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas tiendas minoristas, restaurantes, gimnasios, parques temáticos, instalaciones educativas, hotelería, cafés musicales, lugares de ocio y en cualquier lugar donde se requiera un interior/ se requiere altavoz de música de fondo/primer plano exterior (y/o megafonía).

    CARACTERISTICAS

    • Componentes: • Woofer de 5-¼” con cono de fibra de vidrio tejido • Tweeter de diafragma PEI de 3/4” con refrigeración líquida
    • Aspecto contemporáneo de alto diseño
    • Hardware de montaje InvisiBall® incorporado*, más soporte en U disponible
    • Caja y transductores resistentes a la intemperie
    • Amplia cobertura de 100° x 100°
    • Manejo de potencia de 100 vatios (programa de 200 vatios) en configuración directa de 8 Ω, además de un transformador multitap de 30 vatios 70 V/100 V incorporado.
    • Carácter de sonido de alta fidelidad con amplia respuesta de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 60 Hz to 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB) 85Hz - 17 kHz
      Power Rating 200 W Continuous Program (2 hrs) 
      100 W (400W peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 
      75 W (300W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Maximum Input Voltage 25.3 V RMS (2 hrs), 50.6 V peak
      Maximum SPL 110 dB ave. Continuous Pink Noise (116 dB peak)
      Sensitivity 90 dB, 1W/1m (ave. 100 Hz – 10 kHz)
      Coverage Angle 100° x 100°
      Directivity Factor (Q) 6.04 (averaged 1kHz – 16kHz)
      Directivity Index (DI) 7.6dB (averaged 1kHz – 16kHz)
      Nominal Impedance 8 ohms (THRU setting)
      Crossover Type 2nd order low-pass, 3rd order high-pass
      Transformer Taps 70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.7W 
      100V: 30W, 15W, 7.5W 
      Insertion Loss <0.94 dB at any tap setting 
      Thru Setting: 8Ω nominal
      Recommended Protective
      High-Pass 60 Hz high-pass (24 dB/oct) (for 8Ω operation and for all 70V/100V taps settings).
      Low Frequency Driver 135 mm (5.25 in), woven-fiberglass cone with pure butyl rubber surround with Weather-Edge frame protection, high-temp fiberglass voice coil former, high-temp voice coil wire, optimized cone geometry, linear suspension spider, and FEA optimized motor structure.
      High Frequency Driver 19 mm (0.75 in) PEI diaphragm, low-viscosity ferro-magnetic fluid, and lightweight Kapton™ voice coil former.
      Enclosure Material High Impact Polystyrene (HIPS), painted with highly-UV resistant paint on white (-WH) version for maximum UV fade resistance.
      Grille Highly zinc-plated, finished in durable TGIC polyester powder coating. MTC-25WMG-1 (&-WH) available with WeatherMax™ multi-layer foam and tight-weave mesh vapor barrier backing.
      Installation InvisiBall wall-mounting system included. Two 6 mm attachment points (on top and bottom) for optional MTC-25UB-1 (&-WH) U-bracket. Secondary safety attachment loop point on back panel.
      Environmental IP-44 per IEC529 (IP-55 when installed with the optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille and either MTC-PC2 or MTC-PC3 panel cover.) Exceeds MilSpec 810 for humidity, salt-spray, temperature & UV. Passes MilStd-202F for salt spray and ASTM G85 for acid-air plus salt spray. Optional MTC-25WMG-1 WeatherMax™ grille for breaking up driving rain and for especially difficult environments.
      Termination Screw-down terminal strip, zinc-plated copper based, nickel-plated metal screws and washers. Accepts up to 9 mm outside 4 mm inside open lugs (#6, #8, or #10 lug), plus bare wire (up to 12 AWG / 2.5 mm2). Optional MTC-PC2 and MTC-PC3 protective panel covers available to provide sealed entrance for additional weather protection.
      Agency Rating ROHS-compliant; Transformer UL Recognized per UL1876
      Colors Black (RAL9004) or white (-WH, RAL9016)
      Dimensions (H x W x D) 243 x 188 x 145 mm (9.6 x 7.4 x 5.7 in); 203 mm (8.0 in) deep total when mounted on InvisiBall wall-mount bracket.
      Net Weight 3.4 kg (7.5 lbs)
      Shipping Weight 8.16 kg (18 lbs) for the pair-pack (for 2 speakers)
      Included Accessories InvisiBall™ wall-mounting system), 6 mm x 100 mm hex key
      Optional Accessories MTC-25UB-1 – Yolk-type U-bracket (&-WH) 
      MTC-25WMG-1 – WeatherMax grille with backing (&-WH) 
      MTC-28/25CM – Ceiling-Mount InvisiBall adapter (&-WH)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-25-1-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica