Publique sus productos
Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Control 30 - Three-Way High Output Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz de monitor de tres vías de alto rendimiento para interiores/exteriores
    El Control 30 utiliza componentes de alta potencia, bocina optimizada por computadora y diseño de componentes coaxiales, técnicas de fabricación de gabinetes pendientes de patente y una red compleja para lograr un rendimiento uniforme de alta fidelidad, ancho de banda extendido y cobertura bien controlada y definida desde un altavoz compacto.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho de banda extendido, respuesta de frecuencia extremadamente suave.
    • Diseño totalmente apto para exteriores, con WeatherMax™.
    • Cobertura de alta frecuencia de 120° x 110°.
    • Transformador de 150 W para líneas de 70 V o 100 V, con 8 thru.
    • Protección de sobrecarga SonicGuard®.
    • Woofer LF con cono Kevlar®/fibra de vidrio de 250 mm (10 in), con imán de neodimio coaxial MR con cono de aluminio anodizado de 125 mm (5 in) y motor de compresión de diafragma de titanio de 25 mm (1 in).
    • Incluye hardware de montaje InvisiBall®, además de diez puntos de fijación de 6 mm para suspensión y soporte en U opcional.
    • Cubierta del panel de entrada sellada y terminales de entrada atornillados.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-30-Three-Way-High-Output-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers