Publique sus productos
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Traducido por Google,

    El JBL Control 414C/T-VA, perteneciente a la serie Control 400 Standard Coverage, es un altavoz coaxial de techo de dos vías con un woofer de 4” y una caja acústica integrada, ideal para su instalación en la mayoría de los espacios de techo. Este modelo cuenta con la certificación EN54-24, lo que lo hace apto para aplicaciones de seguridad humana.

    Todos los modelos de la serie Control 400 están diseñados para integrarse a la perfección en interiores modernos. La rejilla magnética frontal completa incluida se puede pintar para adaptarse a cualquier decoración, mientras que las rejillas redondas negras y cuadradas blancas disponibles ofrecen una mayor personalización.

    El Control 414C/T-VA incorpora características de instalación cuidadosamente diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. La tapa de terminales permite una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y el fiable diseño de conexión en forma de oreja se adapta a diversos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno. Además, el Control 414C/T-VA es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.

    Características

    • Woofer de 100 mm (4 pulgadas) y tweeter de cúpula blanda de 20 mm (0,75 pulgadas).
    • Caja integrada ideal para su instalación en la mayoría de los espacios plenum de techo.
    • Transformador multitoma integrado de 70 V/100 V, además de entrada directa de 8 ohmios.
    • Rejillas magnéticas de cara completa, fáciles de pintar
    • Opciones de entrada de cable superior y lateral
    • Bordes de techo robustos y adaptables para una amplia gama de espesores.
    • Clasificación IP33
    • Certificación EN54-24 para aplicaciones de seguridad de vida
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)65Hz - 20kHz
      Power Capacity45W (180W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle130° conical
      Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W & 3.2 W
      100 V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W
      DriversLF: 100 mm (4.0 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions206 mm (8.2 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      197 mm (7.9 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
      Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
      Net Weight (ea)2.50 kg (5.51 lbs)
      Shipping Weight (pair)9.52 kg (20.99 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414C/T-VA
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-414c-t-va-4-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers