El JBL Control 414CT Micro Plus, que forma parte de la serie Control 400 Standard Coverage, es un altavoz de techo de dos vías de alta potencia, que cuenta con un woofer de 4” y una caja de bajo perfil ideal para aplicaciones donde el espacio del plenum del techo es limitado.
Todos los modelos de la serie Control 400 están diseñados para integrarse a la perfección en interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para adaptarse a cualquier decoración, mientras que las rejillas redondas negras y cuadradas blancas disponibles ofrecen una mayor personalización.
El Control 414CT Micro Plus incluye características de instalación cuidadosamente diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. La tapa de terminales permite una entrada de cables cómoda por la parte superior o lateral, y el fiable diseño de borde fijo se adapta a diversos grosores de techo, lo que garantiza su versatilidad para cualquier entorno.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |