El JBL Control 416C/T-VA, perteneciente a la serie Control 400 Standard Coverage, es un altavoz coaxial de techo de dos vías con un woofer de 6,5" y una caja acústica integrada ideal para su instalación en la mayoría de los espacios de techo. Este modelo cuenta con la certificación EN54-24, lo que lo hace apto para aplicaciones de seguridad humana.
Todos los modelos de la serie Control 400 están diseñados para integrarse a la perfección en interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para adaptarse a cualquier decoración, mientras que las rejillas redondas negras y cuadradas blancas disponibles ofrecen una mayor personalización.
El Control 416C/T-VA incorpora características de instalación cuidadosamente diseñadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. La tapa de terminales permite una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y el fiable diseño de conexión en forma de oreja se adapta a diversos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno. Además, el Control 416C/T-VA es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |