Publique sus productos
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Traducido por Google,

    El JBL Control 419CS/T es un subwoofer de techo con un woofer de 8" y una caja integrada para su instalación en la mayoría de los espacios de plenum de techo. Si necesita ampliar el rendimiento de graves, el Control C419CS/T se integra a la perfección con los modelos de rango completo de la serie Control 400 para ampliar significativamente la salida de graves de baja frecuencia. Su rejilla magnética frontal combina a la perfección con decoraciones modernas, y hay rejillas negras y cuadradas opcionales disponibles. Las mejoras mecánicas incluyen cubiertas de terminales rediseñadas con puertos de entrada de cables superiores y laterales, y un nuevo diseño de dogear extremadamente fiable que funciona con una amplia gama de espesores de techo. El JBL Control 419CS/T incluye un transformador compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y baja impedancia.

    Características

    • Woofer de 8” (200 mm)
    • Caja integrada con dos puertos grandes y cónicos para una respuesta de graves cálida y suave
    • Filtro de paso bajo pasivo incorporado para una integración sencilla con altavoces de rango completo
    • Transformador multitoma de banda de subwoofer de 70 V/100 V incorporado, más entrada directa de 8 ohmios
    • Rejillas magnéticas de cara completa y fáciles de pintar
    • Rejillas magnéticas para accesorios negras y cuadradas disponibles
    • Opciones de entrada de cables con salida superior y lateral
    • Dogears robustos y adaptables para una amplia gama de espesores de techo
    • Clasificación IP33
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)47 Hz – 320 Hz
      Power Capacity320 W Continuous Program (2 hrs) 160 W (640 W Peak), Continuous IEC shaped Pink Noise (2 hrs) 80 Watts (320 W Peak) Continuous IEC shaped Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB96 dB in ceiling near corner (π/2 loading) 93 dB in ceiling near wall (1 π loading) 90 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2 π loading, half-space)
      Coverage Angle180° conical
      Maximum SPL (1m)124 dB peak (118 dB continuous, 2 hrs, π/2 loading) 118 dB peak (112 dB continuous, 2 hrs, 2 π loading)
      Nominal Impedance8 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver200 mm (8 in)
      HF Drivern/a
      Dimensions289 mm (11.4 in) H x 346 mm (13.6 in) dia. 280 mm (11.0 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size308 mm (12.2 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-419BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-419SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-419NC new construction bracket JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)8.8 kg (19.4 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)24.3 kg (53.5 lbs)
      SKU NumbersJBL-C419CS/T
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-419cs-t-ceiling-subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica