Publique sus productos
Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications
Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications

    Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications

    Traducido por Google,

    El JBL Control 426C/T-LS es un altavoz coaxial de techo de dos vías con woofer de 6,5" y caja integrada, ideal para su instalación en la mayoría de los espacios de plenum de techo. Certificado según la norma UL1480, el Control 426C/T-LS es apto para aplicaciones de seguridad. La tecnología CRBI™ integrada proporciona un sonido uniforme, pleno y rico en 110° en el área de escucha. Su rejilla magnética frontal combina a la perfección con decoraciones modernas y está disponible opcionalmente en rejillas negras y cuadradas. Las mejoras mecánicas incluyen cubiertas de terminales rediseñadas con puertos de entrada de cable superiores y laterales, y un nuevo diseño de dogear extremadamente fiable que se adapta a una amplia gama de espesores de techo. El JBL Control 426C/T-LS incluye un transformador compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.

    Características

    • Woofer de 165 mm (6,5 pulg.) y tweeter de cúpula blanda de 25 mm (1,0 pulg.) montados coaxialmente
    • Gabinete integrado ideal para instalación en la mayoría de los espacios de cámara de techo
    • Tecnología CRBI™ para una cobertura constante de 110° en toda el área de escucha
    • Transformador multitoma de 70 V/100 V incorporado, más entrada directa de 12 ohmios
    • Rejillas magnéticas de cara completa
    • Opciones de entrada de cables con salida superior y lateral. Orejetas robustas y adaptables para una amplia gama de espesores de techo.
    • Certificado según la norma UL1480 para aplicaciones de seguridad de vida
    • Clasificación IP33
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)72 Hz – 19 kHz
      Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB
      Coverage Angle110° conical
      Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
      Nominal Impedance12 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver165 mm (6.5 in)
      HF Driver25 mm (1.0 in)
      Dimensions190 mm (7.4 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 181 mm (7.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480, CAN/ULC-S541 Speakers for Fire Alarm and Signaling Systems, Including Accessories, UL1480A Speakers for Commercial and Professional Use, UL2043 Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products and Their Accessories Installed in Air-Handling Spaces, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listed. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG-LS black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG-LS white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)4.2 kg (9.3 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)13.3 kg (29.3 lbs)
      SKU NumbersJBL-C426C/T-LS
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-426c-t-ls-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica