Publique sus productos
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Traducido por Google,

    El JBL Control 440CS/T, que forma parte de la serie insignia Control 400 Premium Coverage, es un subwoofer de techo de alta potencia y baja distorsión, que cuenta con un woofer de 8”, un crossover pasivo y una carcasa reforzada extremadamente duradera.

    Los altavoces de techo de la serie Control 400 incorporan un sistema de montaje cuidadosamente diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. Las tapas de los terminales permiten una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y se fijan fácilmente con tornillos manuales cautivos. Su fiable diseño con soportes integrados se adapta a distintos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno.

    Todos los modelos incorporan elementos de diseño adaptados a interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para una integración perfecta en cualquier decoración, mientras que las rejillas negras y cuadradas disponibles ofrecen una mayor personalización. Además, el Control 440CS/T es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.

    Características

    • Woofer de 200 mm (8 pulgadas) con suspensión SBR
    • Recinto integrado con dos puertos grandes y cónicos para una respuesta de graves cálida y suave
    • Red de cruce pasiva integrada que permite su uso como parte de un sistema de subwoofer y satélites.
    • Transformador multitoma integrado de 70 V/100 V, además de entrada directa de 8 ohmios.
    • Rejillas magnéticas de cara completa, fáciles de pintar
    • Opciones de entrada de cable por la parte superior y lateral
    • Bordes de techo robustos y adaptables para una amplia gama de espesores.
    • Clasificación IP33
    Especificaciones
    • Frequency Range (-10 dB)32Hz - 300Hz
      Power Capacity150 W (600 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      100 W (400 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)95dB in ceiling near corner (π/2 loading)
      Coverage Angle-
      Maximum SPL (1m)117 dB Cont. pink noise (123 dB peak, π/2 loading)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 80 W, 40 W, 20 W & 10 W
      100 V: 80 W, 40 W, 20 W
      Drivers200 mm (8 in) treated paper cone with SBR surround and high-performance magnet
      Ceiling Cutout Size307 mm (12.1 in)
      Dimensions351mm (13.8 in) H x 342 mm (13.5 in) dia.
      337mm (13.3 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-440BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-440SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-419NC new construction bracket
      JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)8.72 kg (19.22 lbs)
      Shipping Weight (pair)25.02 kg (55.16 lbs)
      SKU NumbersJBL-C440CS/T
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-440cs-t-8-ceiling-subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCeiling Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica