El JBL Control 447C/T, que forma parte de la emblemática serie Control 400 Premium Coverage, es un altavoz de techo coaxial de dos vías que cuenta con un woofer de 6,5”, RBI™ cónico y una caja integrada que es ideal para su instalación en la mayoría de los espacios plenum de techo.
Con la tecnología patentada Radiation Boundary Integrator® (RBI™) cónica de JBL, el Control 447C/T logra una cobertura de directividad constante, lo que garantiza que los oyentes puedan disfrutar de un sonido especialmente suave que se mantiene extremadamente consistente, claro y agradable en una amplia área de cobertura.
Los altavoces de techo de la serie Control 400 incorporan un sistema de montaje cuidadosamente diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. Las tapas de los terminales permiten una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y se fijan fácilmente con tornillos manuales cautivos. Su fiable diseño con soportes integrados se adapta a distintos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno.
Todos los modelos incorporan elementos de diseño adaptados a interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para una integración perfecta en cualquier decoración, mientras que las rejillas negras y cuadradas disponibles ofrecen una mayor personalización. Además, el Control 447C/T es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |