El JBL Control 447HC, que forma parte de la emblemática serie Control 400 Premium Coverage, es un altavoz de techo coaxial de dos vías que cuenta con un woofer de 6,5”, RBI™ cónico, una caja integrada y un patrón de cobertura estrecho de 85° ideal para su uso en espacios con mucha reverberación y aplicaciones con techos altos.
Con la tecnología patentada Radiation Boundary Integrator® (RBI™) cónica de JBL, el Control 447HC logra una cobertura de directividad constante, lo que garantiza que los oyentes puedan disfrutar de un sonido especialmente suave que se mantiene extremadamente consistente, claro y agradable en una amplia área de cobertura.
Los altavoces de techo de la serie Control 400 incorporan un sistema de montaje cuidadosamente diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. Las tapas de los terminales permiten una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y se fijan fácilmente con tornillos manuales cautivos. Su fiable diseño con soportes integrados se adapta a distintos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno.
Todos los modelos incorporan elementos de diseño adaptados a interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para una integración perfecta en cualquier decoración, mientras que las rejillas negras y cuadradas disponibles ofrecen una mayor personalización. Además, el Control 447HC es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |