Publique sus productos
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traducido por Google,

    El JBL Control 447LP, que forma parte de la emblemática serie Control 400 Premium Coverage, es un altavoz de techo coaxial de dos vías que cuenta con un woofer de 6,5”, RBI™ cónico y una caja de bajo perfil ideal para aplicaciones donde el espacio del plenum del techo es limitado.

    Con la tecnología patentada Radiation Boundary Integrator® (RBI™) cónica de JBL, el Control 447LP logra una cobertura de directividad constante, lo que garantiza que los oyentes puedan disfrutar de un sonido especialmente suave que se mantiene extremadamente consistente, claro y agradable en una amplia área de cobertura.

    Los altavoces de techo de la serie Control 400 incorporan un sistema de montaje cuidadosamente diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la repetibilidad. Las tapas de los terminales permiten una entrada de cables cómoda, tanto superior como lateral, y se fijan fácilmente con tornillos manuales cautivos. Su fiable diseño con soportes integrados se adapta a distintos grosores de techo, garantizando su versatilidad en cualquier entorno.

    Todos los modelos incorporan elementos de diseño adaptados a interiores modernos. La rejilla magnética frontal incluida se puede pintar para una integración perfecta en cualquier decoración, mientras que las rejillas negras y cuadradas disponibles ofrecen una mayor personalización. Además, el Control 447LP es compatible con aplicaciones de 70 V/100 V y de baja impedancia.


      Especificaciones
      • Features

        • 165 mm (6.5 in) woofer and 25 mm (1 in) soft-dome tweeter
        • JBL’s exclusive conical Radiation Boundary Integrator® (RBI™) technology
        • Low-profile enclosure (142mm deep) for installing where ceiling plenum space is restricted
        • Built-in 70V/100V multi-tap transformer, plus 8-ohm direct input
        • Full-face, easily paintable magnetic grilles
        • Top and side cable entry options
        • Robust and adaptable dogears for wide range of ceiling thicknesses
        • IP33 rated
      Especificaciones técnicas
      • Referenciacontrol-447lp-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-with-low-profile-enclosure
      • Familia de productoInstalled Sound
      • Grupo de productosCeiling Speakers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-11-04
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
      • Clasificación IFC Objeto
      • Código ETIMEC000682
      • Nombre ETIMLoudspeaker set
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniClass Loudspeakers

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica