Publique sus productos
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Traducido por Google,

    Altavoz satélite de montaje en superficie para subwoofer-satélite
    Sistema de altavoces

    El elegante altavoz satelital Control 52 produce un excelente sonido de alta fidelidad a través de un controlador de baja distorsión de 60 mm (2,5 pulgadas), que cuenta con un imán de bloqueo secundario para una alta eficiencia, envolvente de medio rollo de goma para un mejor rendimiento de graves, 19 mm (0,75 pulgadas) revestido de cobre bobina de voz de alambre de aluminio en un formador Nomex® ventilado para alta fidelidad y confiabilidad, y una pieza polar cubierta de cobre para una impedancia más consistente y una respuesta de alta frecuencia extendida. El soporte de pared permite inclinar cada altavoz hasta 45° fuera del eje.

    CARACTERISTICAS

    • El diseño elegante y discreto se adapta a una amplia variedad de decoraciones
    • Posibilidad de intermezclarse con los altavoces satélite Control 42C empotrados en el techo y Control 62P colgantes
    • impedancia de 16 ohmios
    • Soportes de montaje en pared incluidos
    • Disponible en negro o blanco

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 140 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 180 Hz – 17 kHz
      Power Capacity 50 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      25 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      30 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      15 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity 85 dB (4.0V/1m = 1W)
      82 dB (2.83V, 1m)
      Nominal Coverage Angle 150° x 150° (omnidirectional)
      Rated Maximum SPL (1m) 94 dB average, 100 dB peak
      Nominal Impedance 16 ohms
      Transducer Driver 60 mm (2.5 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 19 mm (0.75 in) copper-clad coil, vented Nomex® former, secondary bucking magnet, and copper sleeved pole piece for high frequency extension.
      Input Connector Removable locking 2-pin connector with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material High impact polystyrene, painted zinc-plated metal grille.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 115 x 84 x 96 mm (4.5 x 3.3 x 3.75 in)
      Wall bracket: 51 mm (2.0 in)
      Net Weight 0.7 kg (1.5 lbs)
      Shipping Weight 0.8 kg (1.8 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts), 2-pin locking connector.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-52-Surface-Mount-Satellite-Speaker-for-Subwoofer-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers