Publique sus productos
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker

    Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz colgante de techo alto con cobertura estrecha de 75°

    La cobertura estrecha bien controlada de Control 67HC es ideal para mejorar la inteligibilidad de la voz y la claridad musical en lugares con techos altos o en habitaciones con acústica difícil, como centros de convenciones, centros de tránsito, lugares de exhibición y áreas de atrios de hoteles.

    Especificaciones
    • Features

      • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
      • Well-controlled 75° coverage for excellent clarity in high-ceiling and reverberant locations
      • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for outstanding sonic fidelity
      • High 93 dB sensitivity
      • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
      • Black or white
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontrol-67-hc-t-narrow-75-coverage-highceiling-pendant-speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPendant Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers