Altavoz colgante de alta potencia
El altavoz colgante de dos vías de rango completo JBL Control 68HP proporciona alto rendimiento, manejo de alta potencia, claridad superior y cobertura constante en habitaciones con techos de arquitectura abierta, espacios vivos y otras ubicaciones donde se desea un altavoz colgante. Las aplicaciones comunes incluyen tiendas minoristas, espacios de hospitalidad, gimnasios, centros de convenciones, espacios de exhibición, salas de conferencias, atrios, museos y centros de tránsito.
Control 68HP cuenta con un controlador de baja frecuencia de 209 mm (8 pulgadas) con un cono reforzado con Kevlar y una bobina de voz de 50 mm (2 pulgadas) con formador de bobina de voz de fibra de vidrio para un rendimiento de potencia superior y confiabilidad a largo plazo. Un controlador de compresión de 25 mm (1 pulgada) montado coaxialmente presenta una cúpula de titanio con resonancia amortiguada y una bobina de voz Kapton para mejorar la fidelidad a largo plazo y la capacidad de salida.
Se incluye un transformador multi-tap de 68 watts para uso en líneas de altavoces distribuidas de 70 V/100 V y es conmutable para operación directa de 8 ohmios. Y su patrón de dispersión de directividad constante de 110° permite el uso de menos altavoces, lo que reduce el costo del sistema instalado sin sacrificar el rendimiento.
La instalación es rápida y fácil con el sistema de montaje seguro de Control 68HP. Se incluyen dos sistemas completos de cables colgantes, que proporcionan cables de suspensión principales y de seguridad. La altura de la suspensión se puede ajustar infinitamente utilizando el cable de acero galvanizado de alta resistencia de 4,5 metros incluido con clips de resorte y sujetadores de cable con certificación UL.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |